Уплотнительное колесо 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах, 7–8 т

Колеса уплотнительного оборудования Уплотнительное колесо 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах, 7–8 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина полосы уплотнения
17.7 дюймы
449 мм
Количество колес
3
3
Класс машины
Мини-экскаваторы 7–8 т
Мини-экскаваторы 7–8 т

Обзор

При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.

Характеристики продукции Уплотнительное колесо 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах, 7–8 т

Ширина полосы уплотнения 17.7 дюймы 449 мм
Количество колес 3 3
Класс машины Мини-экскаваторы 7–8 т Мини-экскаваторы 7–8 т
Число кулачков 27 27
Масса 1228 фунты 557 кг
Габаритная длина 39.3 дюймы 997 мм
Габаритная высота 45.9 дюймы 1165 мм
Габаритная ширина 17.7 дюймы 449 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Уплотнительное колесо 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах, 7–8 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®

Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®
Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Уплотнительное колесо 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах, 7–8 т

Просмотреть дополнительные предложения