Уплотнительное колесо 559 мм (22 дюйма) 5 т, крепление на пальцах

Колеса уплотнительного оборудования Уплотнительное колесо 559 мм (22 дюйма) 5 т, крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина полосы уплотнения
21.8 дюймы
553 мм
Количество колес
4
4
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Мини-экскаваторы 5 т

Обзор

При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.

Характеристики продукции Уплотнительное колесо 559 мм (22 дюйма) 5 т, крепление на пальцах

Ширина полосы уплотнения 21.8 дюймы 553 мм
Количество колес 4 4
Класс машины Мини-экскаваторы 5 т Мини-экскаваторы 5 т
Число кулачков 32 32
Масса 601.9 фунты 273 кг
Габаритная длина 27.3 дюймы 693 мм
Габаритная высота 34.2 дюймы 868 мм
Габаритная ширина 21.8 дюймы 553 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Уплотнительное колесо 559 мм (22 дюйма) 5 т, крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®

Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®
Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Уплотнительное колесо 559 мм (22 дюйма) 5 т, крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения