Обзор
Вибрация и динамические усилия обеспечивают превосходное уплотнение и компактные размеры оборудования.
Ключевые характеристики
Вибрация и динамические усилия обеспечивают превосходное уплотнение и компактные размеры оборудования.
Отображение 1-6 из 8
| Сила импульса | 8992.36 фунты 40 кН |
| Частота ударов | 2200 ударов/мин 2200 ударов/мин |
| Ширина опорной плиты | 23.2 дюймы 590 мм |
| Площадь уплотнения | 4.7 фут² 0.44 м² |
| Давление опорной плиты | 13.3 фунтов на кв. дюйм 91.8 кПа |
| Длина опорной плиты | 38.6 дюймы 980 мм |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 10 галл./мин 38 л/мин |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 69–87 л/мин (18–23 галл./мин) 69–87 л/мин (18–23 галл./мин) |
| Минимальное рабочее давление | 1599.8 фунтов на кв. дюйм 11030 кПа |
| Минимальное рабочее давление | 13 000–17 000 кПа (1900–2500 фунтов на кв. дюйм) 13 000–17 000 кПа (1900–2500 фунтов на кв. дюйм) |
| Масса | 771.6 фунты 350 кг |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Модель CVP16 работает в траншее