Обзор
При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.
Ключевые характеристики
При прокладке траншей дополнительно устанавливаются уплотнительные колеса для достижения требуемого уровня уплотнения по более низкой цене.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина полосы уплотнения | 17.3 дюймы 439 мм |
| Количество колес | 3 3 |
| Класс машины | Экскаваторы-погрузчики 415–444 Экскаваторы-погрузчики 415–444 |
| Число кулачков | 27 27 |
| Масса | 1111.1 фунты 504 кг |
| Габаритная длина | 39 дюймы 991 мм |
| Габаритная высота | 43.8 дюймы 1112 мм |
| Габаритная ширина | 17.3 дюймы 439 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Уплотнение плотной глины с помощью уплотнительного колеса Cat®
Использование пластины обратной закладки на уплотнительном колесе Cat® для сглаживания дна траншеи
Просмотреть дополнительные предложения