Прижим 292 мм (11 дюймов) 5 зубьев/2 зубца

Прижим 292 мм (11 дюймов) 5 зубьев/2 зубца Прижимы общего назначения

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
22.6 дюймы
574 мм
Высота в сложенном состоянии
12.7 дюймы
323 мм
Габаритная ширина
11.5 дюймы
292 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Cat

Область применения

Прижимы Cat® для работ в коммунальной сфере отличаются практичной конструкцией. Прижим можно установить на экскаватор для разового перемещения некрупного и легкого материала. Прижимы лучше всего подходят для машин, которые выполняют перемещение только время от времени.
Cat

Универсальность

Универсальные прижимы для работ в коммунальной сфере хорошо сочетаются с большинством ковшей и устройств для быстрой смены навесного оборудования. Они подходят для использования в парке, состоящем из различных машин, оборудованных разнообразными ковшами и устройствами для смены навесного оборудования.
Простая установка

Простая установка

Если машина не была оборудована дополнительным кронштейном для обеспечения удобной установки на заводе, его можно приварить на рукоять.
Демпфер цилиндра

Демпфер цилиндра

Демпфер цилиндра прижима обеспечивает амортизацию прижима при его втягивании в сложенное положение, уменьшая износ компонентов в результате излишних толчков и позволяя оператору сосредоточиться на других задачах.
Клапаны отключения/быстросъемные муфты

Клапаны отключения/быстросъемные муфты

Обеспечивают присоединение другого навесного оборудования без снятия прижима (кроме молота). Когда не используется, клапан отключения также действует как гидравлический замок. Быстросъемные муфты позволяют отсоединить прижим и использовать другой инструмент без отсоединения прижима от рукояти.
Выдвижной прижим

Выдвижной прижим

Когда выдвижной прижим не используется, обеспечивается нормальная загрузка ковша.

Характеристики продукции Прижим 292 мм (11 дюймов) 5 зубьев/2 зубца

Длина 22.6 дюймы 574 мм
Высота в сложенном состоянии 12.7 дюймы 323 мм
Габаритная ширина 11.5 дюймы 292 мм
Масса 105.8 фунты 48 кг
Вращение 112 градусов 112 градусов
Количество зубьев/зубцов 5/2 5/2
Расстояние между зубьями 9.6 дюймы 243 мм
Толщина зубьев 0.6 дюймы 16 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим 292 мм (11 дюймов) 5 зубьев/2 зубца с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа