Прижим, 475 мм (19 дюймов), 6 зубьев / 2 зубца
СОЗДАТЬ

Прижимы общего назначения Прижим, 475 мм (19 дюймов), 6 зубьев / 2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
48 дюймы
1219 мм
Высота в сложенном состоянии
18.3 дюймы
464 мм
Габаритная ширина
18.7 дюймы
475 мм

Обзор

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.

Характеристики продукции Прижим, 475 мм (19 дюймов), 6 зубьев / 2 зубца

Длина 48 дюймы 1219 мм
Высота в сложенном состоянии 18.3 дюймы 464 мм
Габаритная ширина 18.7 дюймы 475 мм
Масса 347.2 фунты 157.5 кг
Вращение 133° 133°
Количество зубьев/зубцов 6/2 6/2
Расстояние между зубьями 10 дюймы 254 мм
Толщина зубьев 0.8 дюймы 20 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) Крепление на пальцах (узел крепления с захватами)

Узнайте результаты сравнения Прижим, 475 мм (19 дюймов), 6 зубьев / 2 зубца с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид спереди

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид спереди
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Прижим, 475 мм (19 дюймов), 6 зубьев / 2 зубца

Просмотреть дополнительные предложения