Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Прижимы общего назначения Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
30.4 дюймы
771 мм
Высота в сложенном состоянии
11.5 дюймы
291 мм
Габаритная ширина
12.8 дюймы
326 мм

Обзор

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.

Характеристики продукции Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Длина 30.4 дюймы 771 мм
Высота в сложенном состоянии 11.5 дюймы 291 мм
Габаритная ширина 12.8 дюймы 326 мм
Масса 152.1 фунты 69 кг
Вращение 117 градусов 117 градусов
Количество зубьев/зубцов 8/2 8/2
Расстояние между зубьями 9.2 дюймы 233 мм
Толщина зубьев 0.6 дюймы 16 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Мини-экскаваторы 3 т Мини-экскаваторы 3 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Прижим 326 мм (13 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Просмотреть дополнительные предложения