Прижим, 437 мм (17 дюймов), 4 зуба / 2 зубца
СОЗДАТЬ

Прижимы с жесткой тягой Прижим, 437 мм (17 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Количество зубьев/зубцов
4/2
4/2
Габаритная ширина
17.2 дюймы
437 мм
Длина
38.1 дюймы
969 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Прижимы с жесткой тягой Cat® предназначены для работы с различными объемными объектами неправильной формы, которые встречаются при сносе строений, переработке отходов, уборке последствий штормов, в ландшафтных работах и других сложных работах.
Регулируемый рычаг

Регулируемый рычаг

Трехпозиционный рычаг, позволяющий использовать прижим с широким спектром объектов различного размера.
Долговечные зубцы

Долговечные зубцы

Зубцы, изготовленные из стали T1, устойчивы к изгибу и абразивному износу при соприкосновении с некоторыми из самых твердых материалов, такими как камни или бетон.
Выдвижной прижим

Выдвижной прижим

Когда выдвижной прижим не используется, обеспечивается нормальная загрузка ковша.
Конструкция с поперечной трубкой

Конструкция с поперечной трубкой

Обеспечивает прочность наряду с улучшенной видимостью для оптимального размещения в ковше при подъеме грузов нестандартной формы.
Расстояния между зубьями прижима

Расстояния между зубьями прижима

Оптимизированное расстояние между зубцами и зубьями ковшей позволяет без помех выполнять зацепление прижима и ковша друг с другом. Для обеспечения максимальной универсальности один прижим можно устанавливать на ковши различной ширины.

Характеристики продукции Прижим, 437 мм (17 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Количество зубьев/зубцов 4/2 4/2
Габаритная ширина 17.2 дюймы 437 мм
Длина 38.1 дюймы 969 мм
Высота в сложенном состоянии 18.3 дюймы 464 мм
Масса 253.5 фунты 115 кг
Вращение 78 градусов 78 градусов
Расстояние между зубьями 10 дюймы 254 мм
Толщина зубьев 0.8 дюймы 20 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим, 437 мм (17 дюймов), 4 зуба / 2 зубца с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Прижим, 437 мм (17 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Просмотреть дополнительные предложения