Студийный снимок

Прижимы общего назначения Прижим 356 мм (14 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
35.7 дюймы
907 мм
Высота в сложенном состоянии
13.1 дюймы
333 мм
Габаритная ширина
14 дюймы
356 мм

Обзор

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.

Характеристики продукции Прижим 356 мм (14 дюймов) 8 зубьев/2 зубца

Длина 35.7 дюймы 907 мм
Высота в сложенном состоянии 13.1 дюймы 333 мм
Габаритная ширина 14 дюймы 356 мм
Масса 200.6 фунты 91 кг
Вращение 122 градуса 122 градуса
Количество зубьев/зубцов 8/2 8/2
Расстояние между зубьями 10.9 дюймы 278 мм
Толщина зубьев 0.6 дюймы 16 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Мини-экскаваторы 5 т Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим 356 мм (14 дюймов) 8 зубьев/2 зубца с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа