Прижим, 475 мм (19 дюймов), 4 зуба / 2 зубца
СОЗДАТЬ

Прижимы общего назначения Прижим, 475 мм (19 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
39.3 дюймы
998 мм
Высота в сложенном состоянии
18.3 дюймы
464 мм
Габаритная ширина
18.7 дюймы
475 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 8

Область применения

Область применения

Прижимы Cat® для работ в коммунальной сфере отличаются практичной конструкцией. Прижим можно установить на экскаватор для разового перемещения некрупного и легкого материала. Прижимы лучше всего подходят для машин, которые выполняют перемещение только время от времени.
Универсальность

Универсальность

Универсальные прижимы для работ в коммунальной сфере хорошо сочетаются с большинством ковшей и устройств для быстрой смены навесного оборудования. Они подходят для использования в парке, состоящем из различных машин, оборудованных разнообразными ковшами и устройствами для смены навесного оборудования.
Простая установка

Простая установка

Если машина не была оборудована дополнительным кронштейном для обеспечения удобной установки на заводе, его можно приварить на рукоять.
Демпфер цилиндра

Демпфер цилиндра

Демпфер цилиндра прижима обеспечивает амортизацию прижима при его втягивании в сложенное положение, уменьшая износ компонентов в результате излишних толчков и позволяя оператору сосредоточиться на других задачах.
Клапаны отключения/быстросъемные муфты

Клапаны отключения/быстросъемные муфты

Обеспечивают присоединение другого навесного оборудования без снятия прижима (кроме молота). Когда не используется, клапан отключения также действует как гидравлический замок. Быстросъемные муфты позволяют отсоединить прижим и использовать другой инструмент без отсоединения прижима от рукояти.
Выдвижной прижим

Выдвижной прижим

Когда выдвижной прижим не используется, обеспечивается нормальная загрузка ковша.

Характеристики продукции Прижим, 475 мм (19 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Длина 39.3 дюймы 998 мм
Высота в сложенном состоянии 18.3 дюймы 464 мм
Габаритная ширина 18.7 дюймы 475 мм
Масса 288.1 фунты 130.7 кг
Вращение 133° 133°
Количество зубьев/зубцов 4/2 4/2
Расстояние между зубьями 10 дюймы 254 мм
Толщина зубьев 0.8 дюймы 20 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим, 475 мм (19 дюймов), 4 зуба / 2 зубца с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Прижим, 475 мм (19 дюймов), 4 зуба / 2 зубца

Просмотреть дополнительные предложения