Прижим 457 мм (18 дюймов) 6 зубьев/2 зубца

Прижимы общего назначения Прижим 457 мм (18 дюймов) 6 зубьев/2 зубца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Длина
49.6 дюймы
1259 мм
Высота в сложенном состоянии
18.6 дюймы
472 мм
Габаритная ширина
18 дюймы
457 мм

Обзор

Прижимы для работ в коммунальной сфере гарантируют функциональность гидравлического прижима с максимальной взаимозаменяемостью.

Характеристики продукции Прижим 457 мм (18 дюймов) 6 зубьев/2 зубца

Длина 49.6 дюймы 1259 мм
Высота в сложенном состоянии 18.6 дюймы 472 мм
Габаритная ширина 18 дюймы 457 мм
Масса 324.1 фунты 147 кг
Вращение 32 градуса 32 градуса
Количество зубьев/зубцов 6/2 6/2
Расстояние между зубьями 9.9 дюймы 252 мм
Толщина зубьев 0.6 дюймы 16 мм
Зубцы включены Да Да
Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Прижим 457 мм (18 дюймов) 6 зубьев/2 зубца с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Прижим 457 мм (18 дюймов) 6 зубьев/2 зубца

Просмотреть дополнительные предложения