Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т

Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т Устройства для смены навесного оборудования серии CW

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
46.3 фунты
21 кг
Габаритная ширина
9.3 дюймы
235 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 1 т
Мини-экскаваторы 1 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Устройство смены навесного оборудования типа CW подходит для определенного ряда гидравлических мини-экскаваторов (MHE) с пальцами различного размера. Это обеспечивает значительное преимущество для клиентов, которые владеют моделями MHE разных габаритов и которым требуется возможность использования одного ковша на нескольких машинах.
Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа исключает вибрацию и обеспечивает плотное крепление между устройством смены навесного оборудования и самим навесным оборудованием.
Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту обеспечивает безопасную процедуру крепления и открепления инструментов к устройству быстрой смены навесного оборудования и представляет собой дополнительную функцию защиты от нежелательного открепления инструмента.
Механизм блокировки шпиндельного типа

Механизм блокировки шпиндельного типа

Механизм блокировки шпиндельного типа со стопорной гайкой можно легко использовать с помощью стандартного гаечного ключа. Стопорная гайка предотвращает нежелательное отсоединение.
Cat

Фиксирующие пружины

Фиксирующие пружины удерживают блокирующий шпиндель и предохраняют навесное оборудование от нежелательного события отказа гидросистемы (только для гидравлических устройств смены навесного оборудования).
Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк — альтернатива подъемной проушины на рычажном механизме машины.

Характеристики продукции Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т

Масса 46.3 фунты 21 кг
Габаритная ширина 9.3 дюймы 235 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т
Габаритная высота 9.4 дюймы 239 мм
Габаритная длина 14 дюймы 349 мм
Диаметр пальца 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т Стандартное оборудование

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель Cat C3.3B (Tier 4 Final/EU Stage V Агентства по охране окружающей среды США) — электронный, с турбонаддувом и дизельным сажевым фильтром (DPF)
  • Автоматическое включение режима холостого хода двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Водоотделитель в топливопроводе с индикатором
  • Воздушный фильтр с радиальными уплотнениями, двойной фильтрующий элемент
  • Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы, –37°С (–35°F)
  • Экологичный сливной кран

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Электронный насос Smart Tech
  • Поршневой насос переменной производительности
  • Гидросистема с регулированием по нагрузке/разделением потока
  • Подача мощности по запросу
  • Контроль температуры в гидросистеме
  • Сертифицированный гидроаккумулятор
  • Гидравлическое масло Cat Advanced HYDO™ 10

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Герметичная кабина с избыточным давлением
  • Уровень воздействующего на оператора шума составляет 72 дБ(А) по стандарту ISO 6396:2008
  • Режим джойстикового управления поворотом
  • Круиз-контроль для режима движения
  • Система изменения схемы управления
  • Регулируемая опора для запястья
  • Литые подножки
  • Моющийся напольный коврик, съемный
  • Педали управления с рычагами управления ходом
  • Ключ Cat с возможностью установки пароля
  • ОВКВ с автоматической регулировкой температуры
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Встроенное нижнее переднее окно
  • Отсек для хранения над головой
  • Аварийный выход через заднее окно
  • Подрессоренное сиденье с высокой спинкой и тканевой обивкой
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой (75 мм/3 дюйма)
  • Крючок для одежды
  • Подстаканник
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Держатель для документации
  • Розетка питания на 12 В
  • Беспроводная связь: Bluetooth®, USB, вход для внешних устройств, микрофон
  • Потолочный люк
  • Бобышки для крепления верхнего и переднего ограждения
  • ROPS ― ISO 12117-2:2008
  • TOPS ― ISO 12117:1997
  • Верхнее ограждение — ISO 10262 (уровень II)
  • Цветной ЖК-монитор
    – Указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
    – Техническое обслуживание и контроль состояния машины
    – Производительность и регулировки машины
    – Цифровой код безопасности
    – Несколько языков
    – Возможность установки камеры
    – Счетчик моточасов с переключателем активации
    – Интерфейс с поворотным регулятором

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

  • Смазываемая гусеничная лента
  • Гидравлические регуляторы натяжения гусеничной ленты
  • Крепежные проушины на раме гусеничной ленты
  • Бульдозерный отвал
  • Плавающее положение отвала
  • Двухсторонняя сменная кромка с болтовым креплением
  • Резиновые гусеничные ленты

СТРЕЛА, РУКОЯТИ И РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

  • Двухзвенная регулируемая стрела
  • Стандартная рукоять (1823 мм/71, 8дюйма)
  • Возможна установка прямой лопаты (крепление на пальцах, ручное устройство смены навесного оборудования или гидравлическое устройство смены навесного оборудования, доступно не во всех регионах)
  • Подготовка к установке прижима ковша (доступно не во всех регионах)
  • Сертифицированная подъемная проушина (доступна не во всех регионах)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Электрическая система, 12 В
  • Генератор, 90 А
  • Необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя, 850 А)
  • Автоматический выключатель
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Система Product Link™ Elite Lite (согласно нормативным требованиям)

Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т Дополнительное оборудование

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Козырек для защиты от дождя
  • Сиденье с пневматической подвеской и подогревом

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Камера заднего вида
  • Вращающийся проблесковый маячок

ПРОЧЕЕ

  • Навесное оборудование, включая ковши, шнековые буры и гидромолоты
  • Стальные гусеничные ленты (450 мм (17,7 дюйма))
  • Стальная гусеничная лента с резиновыми накладками
  • Стальные гусеничные ленты (600 мм (23,6 дюйма))
  • Широкий бульдозерный отвал
  • Дополнительные вспомогательные гидролинии
  • Обратные клапаны защиты от разрыва шлангов стрелы и рукояти
  • Рычажный механизм ковша с подъемной проушиной
  • Направляющие гусениц
  • Нагреватель кожуха водяного охлаждения
  • Топливозаправочный насос
  • Ограждения кабины
  • Сигнал хода (входит в стандартную комплектацию в некоторых регионах)

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW05 для мини-экскаваторов 1 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа