Студийный снимок

Устройства для смены навесного оборудования серии CW Механическое устройство CW-10 для мини-экскаваторов 5 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
154.3 фунты
70 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 5 т
Мини-экскаваторы 5 т

Обзор

Устройства быстрой смены навесного оборудования упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.

Характеристики продукции Механическое устройство CW-10 для мини-экскаваторов 5 т

Масса 154.3 фунты 70 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 5 т Мини-экскаваторы 5 т
Габаритная высота 13 дюймы 331 мм
Габаритная длина 23.9 дюймы 608 мм
Диаметр пальца 1.8 дюймы 45 мм
Грузоподъемность крюка 3086.5 фунты 1400 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство CW-10 для мини-экскаваторов 5 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Механическое устройство CW-10 для мини-экскаваторов 5 т

Просмотреть дополнительные предложения