Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
211.6 фунты
96 кг
Ширина
14.6 дюймы
370 мм
Длина
23.4 дюймы
595 мм

Обзор

Повышение универсальности машины и общей производительности.

Характеристики продукции Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Масса 211.6 фунты 96 кг
Ширина 14.6 дюймы 370 мм
Длина 23.4 дюймы 595 мм
Габаритная высота 13.7 дюймы 347 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Просмотреть дополнительные предложения