Гидравлическое устройство CW10, крюк, для мини-экскаваторов 4 т

Гидравлическое устройство CW10, крюк, для мини-экскаваторов 4 т Устройства для смены навесного оборудования серии CW

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
149.9 фунты
68 кг
Габаритная ширина
15 дюймы
382 мм
Класс машины
Мини-экскаваторы 4 т
Мини-экскаваторы 4 т

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Область применения

Область применения

Устройство смены навесного оборудования типа CW подходит для определенного ряда гидравлических мини-экскаваторов (MHE) с пальцами различного размера. Это обеспечивает значительное преимущество для клиентов, которые владеют моделями MHE разных габаритов и которым требуется возможность использования одного ковша на нескольких машинах.
Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа

Устройство смены навесного оборудования клиновидного типа исключает вибрацию и обеспечивает плотное крепление между устройством смены навесного оборудования и самим навесным оборудованием.
Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту

Крюк на переднем мосту обеспечивает безопасную процедуру крепления и открепления инструментов к устройству быстрой смены навесного оборудования и представляет собой дополнительную функцию защиты от нежелательного открепления инструмента.
Рычаг блокировки шпиндельного типа

Рычаг блокировки шпиндельного типа

Рычаг блокировки шпиндельного типа обеспечивает дополнительный механизм блокировки для предотвращения нежелательного отсоединения.
Cat

Фиксирующие пружины

Фиксирующие пружины удерживают блокирующий шпиндель и предохраняют навесное оборудование от нежелательного события отказа гидросистемы (только для гидравлических устройств смены навесного оборудования).
Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк

Дополнительный подъемный крюк — альтернатива подъемной проушины на рычажном механизме машины.

Характеристики продукции Гидравлическое устройство CW10, крюк, для мини-экскаваторов 4 т

Масса 149.9 фунты 68 кг
Габаритная ширина 15 дюймы 382 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 4 т Мини-экскаваторы 4 т
Габаритная высота 12.5 дюймы 317 мм
Габаритная длина 23.3 дюймы 592 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Грузоподъемность крюка 3086.5 фунты 1400 кг
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство CW10, крюк, для мини-экскаваторов 4 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Обзор устройства смены навесного оборудования Cat® CW-05

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Гидравлическое устройство CW10, крюк, для мини-экскаваторов 4 т

Просмотреть дополнительные предложения