Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 10 т

Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 10 т Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
337.3 фунты
153 кг
Ширина
14.9 дюймы
379 мм
Длина
30.5 дюймы
775 мм

Краткий обзор особенностей

Замок гидроцилиндра

Замок гидроцилиндра

Гидравлический цилиндрический фиксатор оказывает принудительное давление на палец ковша, обеспечивая прочное и надежное крепление к навесному оборудованию.
Вспомогательный фиксатор

Вспомогательный фиксатор

Вспомогательный фиксатор не зависит от цилиндра и обеспечивает крепление навесного оборудования к машине.
Вывод визуального контроля

Вывод визуального контроля

Вывод визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.

Характеристики продукции Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 10 т

Масса 337.3 фунты 153 кг
Ширина 14.9 дюймы 379 мм
Длина 30.5 дюймы 775 мм
Габаритная высота 7.6 дюймы 348 мм
Диаметр пальца 2.4 дюймы 60 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе

Узнайте результаты сравнения Гидравлическое устройство для мини-экскаваторов 10 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа