Хотите задать этого дилера для вашей учетной записи?
Представление 'Карта'
Специализированные грузовые автомобили CAT на данный момент доступны только в США и Канаде. При поиске специализированных грузовых автомобилей для других регионов вы не получите никаких результатов.
Назад к результатам
Назад к результатам
Вы выходите из Cat.com.
Обратите внимание, что при вводе данных в это приложение для получения инструкций о маршруте движения вы предоставляете эти данные непосредственно компании Google LLC и (или) ее аффилированным лицам. Нажав кнопку "Принимаю" или используя функциональные возможности Google Maps для получения инструкций о маршруте движения, вы признаете и соглашаетесь, что использование Google Maps регулируется действующими в соответствующий момент Дополнительными условиями использования сервисов "Google Карты" и "Google Планета Земля", размещенными по адресу https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3, и Политикой конфиденциальности Google, размещенной по адресу https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Наличие продуктов по странам
Цены начинаются от MSRP
Указанная цена — это рекомендуемая производителем розничная цена. Данная цена не включает доставку и транспортировку, экспедиционные сборы, налоги, расходы на установку дилером или другие сборы дилера. Фактические цены устанавливаются дилерами, включая валюту выставления счета. Показана рекомендуемая производителем розничная цена для выбранного региона.
Цены начинаются от MSRP
Это не предложение о продаже. Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) указана для сведения. Обратите внимание, что MSRP для одного и того же продукта может быть различной у разных уполномоченных дилеров Cat. Фактическая цена, а также условия и положения продажи всех продуктов определяются исключительно уполномоченным дилером Cat во время продажи. Налоги, расходы на транспортировку и обработку, надбавки, затраты, связанные со сборкой, местом назначения, фрахтом и/или доставкой, не включены в указанную цену MSRP; эти расходы могут оказаться существенными в некоторых регионах (включая, помимо прочего, Аляску, Гавайи, Гуам и острова Тихого океана). Отображаемая цена, обозначенная как MSRP, включает функции, показанные для конфигурации машины с самой низкой ценой на странице, доступной с помощью кнопки "Купить сейчас", и не включает навесное оборудование или планы защиты.
Цена для дилера
Представленная цена, обозначенная как "Цена", — это установленная дилером цена для указанной конфигурации машины. В указанную Цену входят все функции и навесное оборудование (при наличии), которые включаются в конфигурацию машины без дополнительной платы, а также все разумные расходы и комиссии Дилера в связи с обработкой заказа, подготовкой и аналогичными услугами. В Цену не входят налоги, доставка, дополнительные сборы, сборка, а также взимаемые по месту назначения налоговые сборы и сборы на фрахт и/или доставку. Кроме того, в Цену не входят: (i) любое навесное оборудование, не входящее в конфигурацию машины без дополнительной платы; и (ii) любые планы защиты, такие как Соглашение о потребительской ценности или План защиты оборудования. Это не предложение о продаже. Цена представлена только для информационных целей. Фактические цены, а также условия и положения продажи всех продуктов должны определяться исключительно уполномоченным дилером Cat и согласовываться с покупателем во время окончательной продажи. Цена указана в долларах США и относится к продуктам, продаваемым в США.
Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.
Краткий обзор особенностей
Вращение на 360 градусов
Обеспечивает оптимальный контроль над навесным оборудованием для повышения гибкости.
Интегрированная центральная система смазки
Единая точка ввода смазки позволяет быстро и легко смазывать весь блок.
Дополнительный модуль грейфера
Используется для подбора таких объектов, как трубы и мусор.
Маслонаполненный редуктор
Не требующее обслуживания решение, которое позволяет эффективнее распределять тепло и обеспечивает лучшую смазку по сравнению с консистентной смазкой.
Червячная передача для тяжелых условий эксплуатации
Червячный редуктор с высоким крутящим моментом и возможностью самоблокировки позволяет копать во всех направлениях с полной мощностью. Он способен воспринимать максимальные усилия машины и распределять нагрузку по всей конструкции TRS.
Цилиндр двустороннего действия с клапаном удержания нагрузки
Клапаны поддерживают давление фиксации и предотвращают перемещение цилиндра под действием нагрузки.
Индикатор визуального контроля
Индикатор визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Система контроля блокировки (LCS)
В состав системы LCS входит электронный датчик положения, встроенный в гидроцилиндр устройства для быстрой смены навесного оборудования. Этот датчик обеспечивает точный и надежный входной сигнал для электронного процессора, установленного внутри устройства для быстрой смены навесного оборудования Этот микропроцессор обеспечивает цифровую связь с электронным блоком управления машиной (ЭБУ) погрузочно-разгрузочного оборудования (MHE) нового поколения по жгуту электрических проводов. Затем эти данные выводятся на экран дисплея оператора и обеспечивают звуковую индикацию при изменении статуса блокировки.
Характеристики продукции TRS4, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S40, мини-экскаваторы 3–4 т
Класс машины
Мини-экскаватор 3–4 тМини-экскаватор 3–4 т
Масса
264.6 фунты120 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Габаритная высота
27.6 дюймы702 мм
Длина
19.2 дюймы488 мм
Габаритная ширина
15 дюймы381 мм
Скорость вращения
7 секунд на 1 полный оборот7 секунд на 1 полный оборот
Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 303 (MY3 1 и выше) | 303.5 (CE9 1 и выше) | 304 (AN4 1 и выше)Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 303 (MY3 1 и выше) | 303.5 (CE9 1 и выше) | 304 (AN4 1 и выше)
Характеристики продукции TRS4, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S40, мини-экскаваторы 3–4 т
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Габаритная высота
27.6 дюймы702 мм
Длина
19.2 дюймы488 мм
Габаритная ширина
15 дюймы381 мм
Скорость вращения
7 секунд на 1 полный оборот7 секунд на 1 полный оборот
Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 303 (MY3 1 и выше) | 303.5 (CE9 1 и выше) | 304 (AN4 1 и выше)Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 303 (MY3 1 и выше) | 303.5 (CE9 1 и выше) | 304 (AN4 1 и выше)
Узнайте результаты сравнения TRS4, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S40, мини-экскаваторы 3–4 т с популярной продукцией.
Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота)
Выбрано
TRS4, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S40, мини-экскаваторы 3–4 т
Класс машины
Мини-экскаватор 3–4 т
Мини-экскаватор 3–4 т
Масса
264.6 фунты
120 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
СОЗДАТЬ
Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота)
TRS4, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S40, мини-экскаваторы 2 т
Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Мини-экскаваторы 2 т
Масса
291 фунты
132 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S40
Представленная цена, обозначенная как "Цена", — это установленная дилером цена для указанной конфигурации машины. В указанную Цену входят все функции и навесное оборудование (при наличии), которые включаются в конфигурацию машины без дополнительной платы, а также все разумные расходы и комиссии Дилера в связи с обработкой заказа, подготовкой и аналогичными услугами. В Цену не входят налоги, доставка, дополнительные сборы, сборка, а также взимаемые по месту назначения налоговые сборы и сборы на фрахт и/или доставку. Кроме того, в Цену не входят: (i) любое навесное оборудование, не входящее в конфигурацию машины без дополнительной платы; и (ii) любые планы защиты, такие как Соглашение о потребительской ценности или План защиты оборудования. Это не предложение о продаже. Цена представлена только для информационных целей. Фактические цены, а также условия и положения продажи всех продуктов должны определяться исключительно уполномоченным дилером Cat и согласовываться с покупателем во время окончательной продажи. Цена указана в долларах США и относится к продуктам, продаваемым в США.
Цены начинаются от MSRP
Это не предложение о продаже. Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) указана для сведения. Обратите внимание, что MSRP для одного и того же продукта может быть различной у разных уполномоченных дилеров Cat. Фактическая цена, а также условия и положения продажи всех продуктов определяются исключительно уполномоченным дилером Cat во время продажи. Налоги, расходы на транспортировку и обработку, надбавки, затраты, связанные со сборкой, местом назначения, фрахтом и/или доставкой, не включены в указанную цену MSRP; эти расходы могут оказаться существенными в некоторых регионах (включая, помимо прочего, Аляску, Гавайи, Гуам и острова Тихого океана). Отображаемая цена, обозначенная как MSRP, включает функции, показанные для конфигурации машины с самой низкой ценой на странице, доступной с помощью кнопки "Купить сейчас", и не включает навесное оборудование или планы защиты.
Цены начинаются от MSRP
Указанная цена — это рекомендуемая производителем розничная цена. Данная цена не включает доставку и транспортировку, экспедиционные сборы, налоги, расходы на установку дилером или другие сборы дилера. Фактические цены устанавливаются дилерами, включая валюту выставления счета. Показана рекомендуемая производителем розничная цена для выбранного региона.
Доступ к некоторым функциям нашего сайта может быть ограничен для пользователей Internet Explorer. Попробуйте использовать другой браузер (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox и др.), чтобы получить полный доступ к функционалу Cat.Com.