TRS6, S40/S40, мини-экскаваторы 5–6 т

TRS6, S40/S40, мини-экскаваторы 5–6 т Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 5–6 т
Мини-экскаваторы 5–6 т
Масса
463 фунты
210 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Устройство для быстрой смены навесного оборудования S40 / устройство для быстрой смены навесного оборудования S40
Устройство для быстрой смены навесного оборудования S40 / устройство для быстрой смены навесного оборудования S40

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Вращение на 360 градусов

Вращение на 360 градусов

Обеспечивает оптимальный контроль над навесным оборудованием для повышения гибкости.
Интегрированная центральная система смазки

Интегрированная центральная система смазки

Единая точка ввода смазки позволяет быстро и легко смазывать весь блок.
Система позиционирования TPS6

Система позиционирования TPS6

Модернизированное программное обеспечение сообщает оператору о положении навесного оборудования с помощью входящих в стандартную комплектацию датчиков контроля.
Маслонаполненный редуктор

Маслонаполненный редуктор

Не требующее обслуживания решение, которое позволяет эффективнее распределять тепло и обеспечивает лучшую смазку по сравнению с консистентной смазкой.
Червячная передача для тяжелых условий эксплуатации

Червячная передача для тяжелых условий эксплуатации

Червячный редуктор с высоким крутящим моментом и возможностью самоблокировки позволяет копать во всех направлениях с полной мощностью. Он способен воспринимать максимальные усилия машины и распределять нагрузку по всей конструкции TRS.
Цилиндр двустороннего действия с клапаном удержания нагрузки

Цилиндр двустороннего действия с клапаном удержания нагрузки

Клапаны поддерживают давление фиксации и предотвращают перемещение цилиндра под действием нагрузки.

Характеристики продукции TRS6, S40/S40, мини-экскаваторы 5–6 т

Класс машины Мини-экскаваторы 5–6 т Мини-экскаваторы 5–6 т
Масса 463 фунты 210 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Устройство для быстрой смены навесного оборудования S40 / устройство для быстрой смены навесного оборудования S40 Устройство для быстрой смены навесного оборудования S40 / устройство для быстрой смены навесного оборудования S40
Габаритная высота 32.2 дюймы 819 мм
Длина 20.7 дюймы 526 мм
Габаритная ширина 19.3 дюймы 490 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 8.8 фут³ 250 л
Максимальная ширина ковша 47.2 дюймы 1200 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–80л/мин (12–21галл./мин) 45–80л/мин (12–21галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3625.9 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 10627 фунт/фут 14408.3 Н·м
Крутящий момент поворота 2876.5 фунт/фут 3900 Н·м
Совместимость Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 306 CR (6G6 1 и выше) Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 306 CR (6G6 1 и выше)

Узнайте результаты сравнения TRS6, S40/S40, мини-экскаваторы 5–6 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View