TRS8, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S45, мини-экскаваторы 10 т

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS8, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S45, мини-экскаваторы 10 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 10 т
Мини-экскаваторы 10 т
Масса
712.1 фунты
323 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S45
Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S45

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Вращение на 360 градусов

Вращение на 360 градусов

Обеспечивает оптимальный контроль над навесным оборудованием для повышения гибкости.
Интегрированная центральная система смазки

Интегрированная центральная система смазки

Единая точка ввода смазки позволяет быстро и легко смазывать весь блок.
Система позиционирования TPS8

Система позиционирования TPS8

Модернизированное программное обеспечение сообщает оператору о положении навесного оборудования с помощью входящих в стандартную комплектацию датчиков контроля.
Маслонаполненный редуктор

Маслонаполненный редуктор

Не требующее обслуживания решение, которое позволяет эффективнее распределять тепло и обеспечивает лучшую смазку по сравнению с консистентной смазкой.
Червячная передача для тяжелых условий эксплуатации

Червячная передача для тяжелых условий эксплуатации

Червячный редуктор с высоким крутящим моментом и возможностью самоблокировки позволяет копать во всех направлениях с полной мощностью. Он способен воспринимать максимальные усилия машины и распределять нагрузку по всей конструкции TRS.
Цилиндры двустороннего действия с клапанами удержания нагрузки

Цилиндры двустороннего действия с клапанами удержания нагрузки

Клапаны поддерживают давление фиксации и предотвращают перемещение цилиндров под действием нагрузок, определяемых нормативами.

Характеристики продукции TRS8, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S45, мини-экскаваторы 10 т

Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Масса 712.1 фунты 323 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S45 Крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / устройство для смены навесного оборудования S45
Габаритная высота 37.7 дюймы 957 мм
Длина 26 дюймы 660 мм
Габаритная ширина 26.7 дюймы 678 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 17.7 фут³ 500 л
Максимальная ширина ковша 59.1 дюймы 1500 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 45–75л/мин (12–20галл./мин) 45–75л/мин (12–20галл./мин)
Максимальное рабочее давление 3625.9 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 19545.4 фунт/фут 26500 Н·м
Крутящий момент поворота 2876.5 фунт/фут 3900 Н·м
Совместимость Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 310 (GWT 1 и выше) Совместимо только со следующими моделями мини-экскаваторов с префиксами серийных номеров: 310 (GWT 1 и выше)

Узнайте результаты сравнения TRS8, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S45, мини-экскаваторы 10 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TRS8, крепление на пальцах (узел крепления с захватами) / S45, мини-экскаваторы 10 т

Просмотреть дополнительные предложения