Студийный снимок

Системы Tilt Rotate (системы наклона и поворота) TRS4

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Класс машины
Мини-экскаваторы 2 т
Мини-экскаваторы 2 т
Масса
264.6 фунты
120 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть
Крепление на пальцах / S40
Крепление на пальцах / S40

Обзор

Поворотно-наклонные механизмы Cat® облегчают маневрирование вокруг препятствий на рабочей площадке без необходимости перемещения машины.

Характеристики продукции TRS4

Класс машины Мини-экскаваторы 2 т Мини-экскаваторы 2 т
Масса 264.6 фунты 120 кг
Варианты устройства сопряжения: верхняя/нижняя часть Крепление на пальцах / S40 Крепление на пальцах / S40
Габаритная высота 27.6 дюймы 702 мм
Длина 18.9 дюймы 480 мм
Габаритная ширина 15 дюймы 381 мм
Скорость вращения 7 секунд на 1 полный оборот 7 секунд на 1 полный оборот
Диапазон углов наклона +/- 40° влево/вправо 40° влево/вправо
Максимальная вместимость ковша 3.9 фут³ 110 л
Максимальная ширина ковша 39.4 дюймы 1000 мм
Оптимальный расход гидравлического масла 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин) 17–25 л/мин (4,5–6,7 галл/мин)
Максимальное рабочее давление 3045.8 фунтов на кв. дюйм 21000 кПа
Требуемая гидросистема 1-я вспомогательная 1-я вспомогательная
Крутящий момент наклона 4277.9 фунт/фут 5800 Н·м
Крутящий момент поворота 1253.9 фунт/фут 1700 Н·м

Узнайте результаты сравнения TRS4 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  TRS4

Просмотреть дополнительные предложения