Студийный снимок

Устройства смены навесного оборудования типа S Узел крепления с захватами S-40, 3 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
92.6 фунты
42 кг
Грузоподъемность крюка
4409.2 фунты
2000 кг
Ширина
10 дюймы
254 мм

Обзор

Устройство смены навесного оборудования типа S — этой специальное устройство смены навесного оборудования захватного типа. Оно обеспечивает возможность смены инструментов в рамках парка машин с различными платформами. Основные особенности: постоянное плотное крепление навесного оборудования, низкий уровень смещения и надежность.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S-40, 3 т

Масса 92.6 фунты 42 кг
Грузоподъемность крюка 4409.2 фунты 2000 кг
Ширина 10 дюймы 254 мм
Габаритная длина 18.5 дюймы 470 мм
Габаритная высота 10.3 дюймы 262 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 3–4 т Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 4351.1 фунтов на кв. дюйм 300 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-40 Узел крепления с захватами S-40

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S-40, 3 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа