| Усилие на наконечнике | 43.3 кор. т 385 кН |
| Вращение | 360 градусов 360 градусов |
| Раскрытие челюстей | 9.4 дюймы 240 мм |
| Глубина челюстей | 11.4 дюймы 290 мм |
| Ширина челюсти (подвижной) | 2.4 дюймы 60 мм |
| Ширина неподвижной челюсти | 9.1 дюймы 230 мм |
| Продолжительность цикла закрытия | 2,5 секунды 2,5 секунды |
| Продолжительность цикла открытия | 3,5 секунды 3,5 секунды |
| Контур поворота — максимальный расход | 5.3 галл./мин 20 л/мин |
| Контур поворота — максимальное давление сброса | 2900.8 фунтов на кв. дюйм 20000 кПа |
| Контур резания — максимальный расход | 15.9 галл./мин 60 л/мин |
| Контур резания — максимальное давление сброса | 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа |
| Усилие у основания челюстей | 203.7 кор. т 1812 кН |
| Усилие в верхней точке | 73.4 кор. т 653 кН |
| Масса | 1212.5 фунты 550 кг |
| Высота | 26.3 дюймы 667 мм |
| Длина | 67.3 дюймы 1709 мм |
| Ширина | 15.4 дюймы 390 мм |
Гидроножницы S308
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Усилие на наконечнике
- 43.3 кор. т
- 385 кН
- Вращение
- 360 градусов
- 360 градусов
- Раскрытие челюстей
- 9.4 дюймы
- 240 мм
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции S308
Узнайте результаты сравнения S308 с популярной продукцией.
Гидроножницы
S308
Выбрано
- Усилие на наконечнике
- 43.3 кор. т
- 385 кН
- Вращение
- 360 градусов
- 360 градусов
- Раскрытие челюстей
- 9.4 дюймы
- 240 мм
Гидроножницы
S3050
- Масса, крепление на стреле
- 11201 фунты
- 5080 кг
- Масса, крепление на рукояти
- 10650 фунты
- 4830 кг
- Ширина
- 42 дюймы
- 1060 мм
Гидроножницы
S2050
- Масса, крепление на стреле
- 9206 фунты
- 4175 кг
- Ширина
- 25 дюймы
- 635 мм
- Ширина неподвижной челюсти
- 19 дюймы
- 476 мм
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Круговой обзор
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа