Студийный снимок

Устройства для поверхностного рыхления почвы HM210

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
48.3 дюймы
1226 мм
Рабочая ширина
39.8 дюймы
1012 мм
Длина
28.1 дюймы
714 мм

Обзор

Высокопроизводительное резание и мульчирование растительности.

Характеристики продукции HM210

Габаритная ширина 48.3 дюймы 1226 мм
Рабочая ширина 39.8 дюймы 1012 мм
Длина 28.1 дюймы 714 мм
Габаритная высота 41.9 дюймы 1065 мм
Масса 1190.5 фунты 540 кг
Тип привода Клиноременный привод Клиноременный привод
Гидромотор Двухскоростной аксиально-поршневой Двухскоростной аксиально-поршневой
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 70–130 л/мин (18–34 галл./мин) 70–130 л/мин (18–34 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм) 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм)
Частота вращения барабана 2770–2890 об/мин 2770–2890 об/мин
Количество зубьев на барабане 24 24
Максимальный диаметр режущей части 120–200 мм (5–8 дюймов) 120–200 мм (5–8 дюймов)

Узнайте результаты сравнения HM210 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Чистящая щетка устройства поверхностного рыхления почвы Cat® HM210 над ограждением

Вид справа

Устройство поверхностного рыхления почвы Cat® — применение по назначению

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Чистящая щетка устройства поверхностного рыхления почвы Cat® HM210 над ограждением
Вид справа
Устройство поверхностного рыхления почвы Cat® — применение по назначению