Обзор
Высокопроизводительное резание и мульчирование растительности.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 9
| Габаритная ширина | 40.4 дюймы 1026 мм |
| Рабочая ширина | 32.2 дюймы 818 мм |
| Длина | 28.1 дюймы 714 мм |
| Габаритная высота | 41.9 дюймы 1065 мм |
| Масса | 1080.3 фунты 490 кг |
| Тип привода | Клиноременный привод Клиноременный привод |
| Гидромотор | Двухскоростной аксиально-поршневой Двухскоростной аксиально-поршневой |
| Требуемая гидросистема | Стандартный расход Стандартный расход |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 70–130 л/мин (18–34 галл./мин) 70–130 л/мин (18–34 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм) 150–250 бар (2175–3626 фунтов/кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 2770–2890 об/мин 2770–2890 об/мин |
| Количество зубьев на барабане | 15 15 |
| Максимальный диаметр режущей части | 120–200 мм (5–8 дюймов) 120–200 мм (5–8 дюймов) |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Чистящая щетка устройства поверхностного рыхления почвы Cat® HM210 над ограждением
Вид справа
Устройство поверхностного рыхления почвы Cat® — применение по назначению