Обзор
Высокопроизводительное резание и мульчирование растительности.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 11
| Габаритная ширина | 74.1 дюймы 1882 мм |
| Рабочая ширина | 62.3 дюймы 1582 мм |
| Длина | 53.3 дюймы 1354 мм |
| Габаритная высота | 58.3 дюймы 1480 мм |
| Масса | 3053.4 фунты 1385 кг |
| Тип привода | Поликлиновый ремень Поликлиновый ремень |
| Гидромотор | Аксиально-поршневой двухскоростной Аксиально-поршневой двухскоростной |
| Требуемая гидросистема | XPS с повышенным расходом XPS с повышенным расходом |
| Оптимальный расход гидравлического масла | 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) 120–125 л/мин (31–33 галл./мин) |
| Оптимальное давление в гидросистеме | 200–278 бар (2900–4061 фунтов на кв. дюйм) 200–278 бар (2900–4061 фунтов на кв. дюйм) |
| Частота вращения барабана | 2576–2683 об/мин 2576–2683 об/мин |
| Количество зубьев на барабане | 26 26 |
| Максимальный диаметр режущей части | 7.9 дюймы 200 мм |
| Максимальная глубина резки | 1 дюймы 26 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения