Ковш 914 мм (36 дюймов), фиксация пальцами

Ковш 914 мм (36 дюймов), фиксация пальцами Ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
36 дюймы
914 мм
Грузоподъемность
12 фут³
340 л
Масса
509.3 фунты
231 кг

Краткий обзор особенностей

Область применения

Область применения

Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для полускальных грунтов или для выемки дробленых прочных пород. Идеально подходят для траншейных работ, выемки грунта, засыпки траншей и общих работ по выемке грунта в строительстве, ландшафтных и коммунальных работах.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 914 мм (36 дюймов), фиксация пальцами

Ширина 36 дюймы 914 мм
Грузоподъемность 12 фут³ 340 л
Масса 509.3 фунты 231 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Фиксация пальцами Фиксация пальцами

Узнайте результаты сравнения Ковш 914 мм (36 дюймов), фиксация пальцами с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа