Обзор
Обладают превосходными характеристиками для копания траншей, срезания откосов, выравнивания и отделочных работ.
Ключевые характеристики
Обладают превосходными характеристиками для копания траншей, срезания откосов, выравнивания и отделочных работ.
| Ширина | 55.1 дюймы 1400 мм |
| Грузоподъемность | 9.2 фут³ 260 л |
| Масса | 304.2 фунты 138 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 25.5 дюймы 647 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения