305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

305мм (12дюймов), с креплением на пальцах Ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
12 дюймы
305 мм
Грузоподъемность
2.8 фут³
80 л
Масса
211.6 фунты
96 кг

Краткий обзор особенностей

Область применения

Область применения

Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для полускальных грунтов или для выемки дробленых прочных пород. Идеально подходят для траншейных работ, выемки грунта, засыпки траншей и общих работ по выемке грунта в строительстве, ландшафтных и коммунальных работах.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 12 дюймы 305 мм
Грузоподъемность 2.8 фут³ 80 л
Масса 211.6 фунты 96 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 305мм (12дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения