1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах Ковши для очистки траншей

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
70.9 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
28.2 фут³
799 л
Масса
366 фунты
166 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Разработаны для эффективного копания траншей, срезания откосов, выравнивания и проведения отделочных работ.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

Ширина 70.9 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 28.2 фут³ 799 л
Масса 366 фунты 166 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 25.5 дюймы 647 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения