Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах Ковши для выемки грунта

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
30 дюймы
762 мм
Грузоподъемность
11.3 фут³
320 л
Масса
434.3 фунты
197 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Ковши для выемки грунта Cat® располагают характеристиками для тяжелых условий эксплуатации и более высокой вместимостью для использования в различных сферах, в том числе с высокими ударными нагрузками.
Cat

Конструкция

Острый угол оголовка переходника и конструкция наконечника обеспечивают повышенную производительность для всех видов почвы, а также более длительную износостойкость и остроту при использовании в скалистом грунте.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочность и производительность

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 30 дюймы 762 мм
Грузоподъемность 11.3 фут³ 320 л
Масса 434.3 фунты 197 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 44.1 дюймы 1121 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения