| Ширина | 18 дюймы 457 мм |
| Грузоподъемность | 4.6 фут³ 130 л |
| Масса | 304.2 фунты 138 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 38.9 дюймы 988 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 18 дюймы
- 457 мм
- Грузоподъемность
- 4.6 фут³
- 130 л
- Масса
- 304.2 фунты
- 138 кг
Обзор
Предназначены для работ с каменистыми поверхностями в тяжелых условиях различных регионов мира.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах
Узнайте результаты сравнения Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 18 дюймы
- 457 мм
- Грузоподъемность
- 4.6 фут³
- 130 л
- Масса
- 304.2 фунты
- 138 кг
Ковши задние для обратной лопаты
305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах
- Ширина
- 12 дюймы
- 305 мм
- Грузоподъемность
- 2.5 фут³
- 71 л
- Масса
- 249.1 фунты
- 113 кг
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах
- Ширина
- 24 дюймы
- 610 мм
- Грузоподъемность
- 7 фут³
- 198 л
- Масса
- 381.4 фунты
- 173 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа