| Ширина | 18 дюймы 458 мм |
| Грузоподъемность | 4.2 фут³ 120 л |
| Масса | 266.8 фунты 121 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.8 дюймы 909 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для тяжелых условий эксплуатации 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.2 фут³
- 120 л
- Масса
- 266.8 фунты
- 121 кг
Обзор
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Узнайте результаты сравнения 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.2 фут³
- 120 л
- Масса
- 266.8 фунты
- 121 кг
Ковши задние для обратной лопаты
408мм (16дюймов), с креплением на пальцах
- Ширина
- 16.1 дюймы
- 408 мм
- Грузоподъемность
- 3.9 фут³
- 110 л
- Масса
- 249.1 фунты
- 113 кг
Ковши задние для обратной лопаты
458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.2 фут³
- 120 л
- Масса
- 260.1 фунты
- 118 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения