230 мм (9 дюймов), с креплением на пальцах

230 мм (9 дюймов), с креплением на пальцах Просеивающие ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
9.1 дюймы
230 мм
Грузоподъемность
2.1 фут³
60 л
Масса
319.7 фунты
145 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Предназначены для легких работ по рытью траншей в мягком грунте или глине.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 230 мм (9 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 9.1 дюймы 230 мм
Грузоподъемность 2.1 фут³ 60 л
Масса 319.7 фунты 145 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 49.1 дюймы 1247 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 230 мм (9 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  230 мм (9 дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения