Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
36 дюймы
914 мм
Грузоподъемность
11.5 фут³
325 л
Масса
451.9 фунты
205 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Разработаны для эксплуатации с каменистыми поверхностями в тяжелых условиях различных регионов мира.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 36 дюймы 914 мм
Грузоподъемность 11.5 фут³ 325 л
Масса 451.9 фунты 205 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 38.9 дюймы 988 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения