305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
12 дюймы
305 мм
Грузоподъемность
2.5 фут³
71 л
Масса
249.1 фунты
113 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Разработаны для эксплуатации с каменистыми поверхностями в тяжелых условиях различных регионов мира.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 12 дюймы 305 мм
Грузоподъемность 2.5 фут³ 71 л
Масса 249.1 фунты 113 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 38.9 дюймы 988 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения