Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
24 дюймы
610 мм
Грузоподъемность
7 фут³
198 л
Масса
381.4 фунты
173 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Разработаны для эксплуатации с каменистыми поверхностями в тяжелых условиях различных регионов мира.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Ширина 24 дюймы 610 мм
Грузоподъемность 7 фут³ 198 л
Масса 381.4 фунты 173 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 38.9 дюймы 988 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа