Ковш 762 мм (30 дюймов), фиксация пальцами

Ковш 762 мм (30 дюймов), фиксация пальцами Ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
30 дюймы
762 мм
Грузоподъемность
9.9 фут³
280 л
Масса
443.1 фунты
201 кг

Краткий обзор особенностей

Область применения

Область применения

Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для полускальных грунтов или для выемки дробленых прочных пород. Идеально подходят для траншейных работ, выемки грунта, засыпки траншей и общих работ по выемке грунта в строительстве, ландшафтных и коммунальных работах.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 762 мм (30 дюймов), фиксация пальцами

Ширина 30 дюймы 762 мм
Грузоподъемность 9.9 фут³ 280 л
Масса 443.1 фунты 201 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Фиксация пальцами Фиксация пальцами

Узнайте результаты сравнения Ковш 762 мм (30 дюймов), фиксация пальцами с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа