Обзор
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Ключевые характеристики
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
| Ширина | 36 дюймы 914 мм |
| Грузоподъемность | 11.3 фут³ 320 л |
| Масса | 463 фунты 210 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.7 дюймы 908 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения