305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Ковши для тяжелых условий эксплуатации 305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
12 дюймы
305 мм
Грузоподъемность
2.8 фут³
80 л
Масса
216.1 фунты
98 кг

Обзор

Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.

Характеристики продукции 305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 12 дюймы 305 мм
Грузоподъемность 2.8 фут³ 80 л
Масса 216.1 фунты 98 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 305мм (12дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  305мм (12дюймов), с креплением на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения