1600 мм (63дюйма), крепление на пальцах

Ковши для очистки траншей 1600 мм (63дюйма), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
63 дюймы
1600 мм
Грузоподъемность
10.9 фут³
310 л
Масса
335.1 фунты
152 кг

Обзор

Обладают превосходными характеристиками для копания траншей, срезания откосов, выравнивания и отделочных работ.

Характеристики продукции 1600 мм (63дюйма), крепление на пальцах

Ширина 63 дюймы 1600 мм
Грузоподъемность 10.9 фут³ 310 л
Масса 335.1 фунты 152 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 25.5 дюймы 647 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1600 мм (63дюйма), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1600 мм (63дюйма), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения