172мм (7дюймов), с креплением на пальцах

172мм (7дюймов), с креплением на пальцах Ковши для нормального режима работы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
6.8 дюймы
172 мм
Грузоподъемность
10.2 фут³
290 л
Масса
2015 фунты
914 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Предназначены для легких стандартных работ по выемке мягкого грунта или глины.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции 172мм (7дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 6.8 дюймы 172 мм
Грузоподъемность 10.2 фут³ 290 л
Масса 2015 фунты 914 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 172мм (7дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа