| Ширина | 30 дюймы 762 мм |
| Грузоподъемность | 9.5 фут³ 269 л |
| Масса | 396.8 фунты 180 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 38.9 дюймы 988 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Скальные ковши для тяжелых условий эксплуатации Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 30 дюймы
- 762 мм
- Грузоподъемность
- 9.5 фут³
- 269 л
- Масса
- 396.8 фунты
- 180 кг
Обзор
Предназначены для работ с каменистыми поверхностями в тяжелых условиях различных регионов мира.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах
Узнайте результаты сравнения Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 30 дюймы
- 762 мм
- Грузоподъемность
- 9.5 фут³
- 269 л
- Масса
- 396.8 фунты
- 180 кг
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах
- Ширина
- 24 дюймы
- 610 мм
- Грузоподъемность
- 7 фут³
- 198 л
- Масса
- 381.4 фунты
- 173 кг
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 914 мм (36 дюймов), крепление на пальцах
- Ширина
- 36 дюймы
- 914 мм
- Грузоподъемность
- 11.5 фут³
- 325 л
- Масса
- 451.9 фунты
- 205 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения