Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Ковши повышенной вместимости Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
30 дюймы
762 мм
Грузоподъемность
11 фут³
311.5 л
Масса
465.2 фунты
211 кг

Обзор

Идеально подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью.

Характеристики продукции Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 30 дюймы 762 мм
Грузоподъемность 11 фут³ 311.5 л
Масса 465.2 фунты 211 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 40.5 дюймы 1028 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 762 мм (30 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения