Обзор
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Ключевые характеристики
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
| Ширина | 30 дюймы 762 мм |
| Грузоподъемность | 9.2 фут³ 260 л |
| Масса | 429.9 фунты 195 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.7 дюймы 908 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения