Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Ковши повышенной вместимости Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
18 дюймы
457 мм
Грузоподъемность
6.5 фут³
184 л
Масса
359.4 фунты
163 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Отлично подходят для работ с легкими материалами и материалами с низкой плотностью. Ковши повышенной вместимости Cat® обладают теми же характеристиками, что и ковши для тяжелых условий эксплуатации, но способны перемещать увеличенные объемы материалов.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 18 дюймы 457 мм
Грузоподъемность 6.5 фут³ 184 л
Масса 359.4 фунты 163 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 40.5 дюймы 1028 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 457 мм (18 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения