Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах Ковши для тяжелых условий эксплуатации

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
24 дюймы
610 мм
Грузоподъемность
6.4 фут³
180 л
Масса
315.3 фунты
143 кг

Краткий обзор особенностей

Область применения

Область применения

Ковши Cat® для тяжелых условий эксплуатации предназначены для полускальных грунтов или для выемки дробленых прочных пород. Идеально подходят для траншейных работ, выемки грунта, засыпки траншей и общих работ по выемке грунта в строительстве, ландшафтных и коммунальных работах.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах

Ширина 24 дюймы 610 мм
Грузоподъемность 6.4 фут³ 180 л
Масса 315.3 фунты 143 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 35.8 дюймы 909 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах с популярной продукцией.