Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах

Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах Ковши для очистки траншей

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
59.1 дюймы
1500 мм
Грузоподъемность
10.2 фут³
290 л
Масса
319.7 фунты
145 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Область применения

Разработаны для эффективного копания траншей, срезания откосов, выравнивания и проведения отделочных работ.
Cat

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Cat

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.

Характеристики продукции Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах

Ширина 59.1 дюймы 1500 мм
Грузоподъемность 10.2 фут³ 290 л
Масса 319.7 фунты 145 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 25.5 дюймы 647 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1500 мм (59 дюймов), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения