305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах Ковши для разработки кораллов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
12 дюймы
305 мм
Грузоподъемность
2.3 фут³
65 л
Масса
271.2 фунты
123 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Разработаны специально для работы в каменистых условиях разработки кораллов, например на юго-восточном побережье США.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Ковши Cat® обеспечивают превосходную производительность, обладают надежностью и долгим сроком службы.
Подъемная проушина

Подъемная проушина

Проушина на задней стороне ковша позволяет оператору поднимать легковесные материалы с помощью подъемной тали.

Характеристики продукции 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах

Ширина 12 дюймы 305 мм
Грузоподъемность 2.3 фут³ 65 л
Масса 271.2 фунты 123 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 33.7 дюймы 855 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 305 мм (12 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа