| Ширина | 18 дюймы 458 мм |
| Грузоподъемность | 4.6 фут³ 130 л |
| Масса | 291 фунты 132 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 35.8 дюймы 909 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для тяжелых условий эксплуатации 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.6 фут³
- 130 л
- Масса
- 291 фунты
- 132 кг
Обзор
Идеально подходят для работы с полускальным грунтом или для дробления и перемещения прочных пород.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Узнайте результаты сравнения 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.6 фут³
- 130 л
- Масса
- 291 фунты
- 132 кг
Ковши задние для обратной лопаты
458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
- Ширина
- 18 дюймы
- 458 мм
- Грузоподъемность
- 4.2 фут³
- 120 л
- Масса
- 260.1 фунты
- 118 кг
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 610 мм (24 дюйма), крепление на пальцах
- Ширина
- 24 дюймы
- 610 мм
- Грузоподъемность
- 6.4 фут³
- 180 л
- Масса
- 308.6 фунты
- 140 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 458мм (18 дюймов), с креплением на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения