| Ширина | 47.2 дюймы 1200 мм |
| Грузоподъемность | 7.8 фут³ 220 л |
| Масса | 273.4 фунты 124 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 25.5 дюймы 647 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для очистки траншей Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 47.2 дюймы
- 1200 мм
- Грузоподъемность
- 7.8 фут³
- 220 л
- Масса
- 273.4 фунты
- 124 кг
Обзор
Обладают превосходными характеристиками для копания траншей, срезания откосов, выравнивания и отделочных работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах
Узнайте результаты сравнения Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах с популярной продукцией.
Ковши задние для обратной лопаты
Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 47.2 дюймы
- 1200 мм
- Грузоподъемность
- 7.8 фут³
- 220 л
- Масса
- 273.4 фунты
- 124 кг
Ковши задние для обратной лопаты
1400 мм (55дюймов), крепление на пальцах
- Ширина
- 55.1 дюймы
- 1400 мм
- Грузоподъемность
- 9.2 фут³
- 260 л
- Масса
- 304.2 фунты
- 138 кг
Ковши задние для обратной лопаты
1400 мм (55дюймов), крепление на пальцах
- Ширина
- 55.1 дюймы
- 1400 мм
- Грузоподъемность
- 21.5 фут³
- 608 л
- Масса
- 304.2 фунты
- 138 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 1200 мм (47 дюймов), крепление на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения